BQ25629EVM

BQ25629EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BMS050 (EVM) ist ein vollständiges Lademodul für die Evaluierung des I²C-gesteuerten 2,0-A-NVDC-Einzelzellen-Lader BQ25629 für bis zu 18 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Verschraubte Anschlussblöcke zum Anschluss externer Stromversorgungen, Lastsimulatoren und Batteriesimulatoren sowie Thermistoren oder echter Akkupacks
  • USB-Mini-Anschluss für den Anschluss an USB-Stromversorgung und Verwendung der D+/D--Leitungen für das Festlegen der Eingangsstrombegrenzung des Ladegeräts
  • Anschlüsse für optionale EV2400-Schnittstellen-Controller
  • Prüfpunkte für wichtige Spannungssignale und serielle Widerstände mit 10 mΩ zur einfachen Messung von Eingangs-, System- oder Batteriestrom
  • Dieses Schaltungsdesign wurde getestet und umfasst ein Benutzerhandbuch mit Beispieltestkonfiguration
Batterielader-ICs
BQ25629 I²C-gesteuertes einzelliges Ladegerät mit USB-Erkennung und ADC, Eingang max. 18 V, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25629EVM BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection
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
* EVM User's guide BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 06.01.2023
Zertifikat BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos