BQ25638EVM

BQ25638EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ25638 (EVM) ist ein komplettes Lademodul zur Evaluierung des I²C-gesteuerten BQ25638 5,0-A-NVDC-Ladegeräts mit bis zu 18 V Eingangsspannung.

Merkmale
  • Verschraubte Anschlussblöcke zum Anschluss externer Stromversorgungen, Lastsimulatoren und Batteriesimulatoren sowie Thermistoren oder echter Akkupacks
  • Optionaler USB-Mini-Anschluss zum Anschluss an USB-Stromversorgung und mit Leitungen D+/D- zum Einstellen der Eingangsstrombegrenzung für das Ladegerät
  • Anschlüsse für optionale EV2400-Schnittstellen-Controller
  • Prüfpunkte für wichtige Spannungssignale und serielle Widerstände mit 10 mOhm zur einfachen Messung von Eingangs-, System- oder Batteriestrom
  • Dieses Schaltungsdesign ist getestet und beinhaltet ein Benutzerhandbuch mit einer exemplarischen Testkonfiguration
Batterielader-ICs
BQ25638 I²C-gesteuertes 1-Zellen-Abwärtsladegerät mit Eingangsspannung von 5 A und max. 18 V, NVDC-Strompfad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25638EVM — BQ25638 evaluation module for single-cell 5-A buck battery charger with NVDC power path management

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25638EVM BQ25638 evaluation module for single-cell 5-A buck battery charger with NVDC power path management
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
* EVM User's guide BQ25638x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 01.12.2023
Zertifikat BQ25638EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos