BQ25672EVM

BQ25672-Eval.m., I²C-gesteuertes Abwärtslader mit 1 bis 4 Zellen und 3 A mit Doppeleingang und MPPT

BQ25672EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25672EVM wird zum Evaluieren des BQ25672-Bausteins verwendet. Der BQ25672 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-Akkulademanagement-Baustein in einem HOTROD (QFN)-Gehäuse für Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien mit 1 bis 4 Serienzellen, einer Eingangsspannung von 6 V bis 24 V und einer programmierbaren Schaltfrequenz von 750 kHz und 1500 kHz. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Systemeinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung. 

Merkmale
  • Evaluieren Sie das hocheffiziente 3-A-Abwärts-Ladegerät im HOTROD (QFN)-Gehäuse auf einfache Weise.
  • Verwendung der USB2ANY-Schnittstelle zur Umschaltung zwischen Laden und USB On-the-Go (OTG) sowie zur Überwachung des Ladestatus und von Fehlern, Spannungen und Strömen mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC).
  • Verwendung eines integrierten USB-Eingangsadapters zum Anschluss an eine USB-Quelle und entweder Kommunikation über D+/D– zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
  • Bidirektionale NFET-Blocker zur Evaluierung des Quellenwahlschalters mit zwei Eingängen mit Bypass-Jumpern

  • Enthält eine EVM-Platine
  • Enthält nicht das EV2400, das für den Betrieb erforderlich ist

Batterielader-ICs
BQ25672 I2C-gesteuertes 3-A-Abwärts-Akkuladegerät mit 1-4 Zellen, zwei Eingängen und integriertem ADC

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV760 Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25672EVM — BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25672EVM BQ25672 evaluation module for I²C controlled, 1-4-cell, 3-A buck charger with dual input and MPPT

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25672 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 01.10.2021
Zertifikat BQ25672EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.