Das Evaluierungsmodul BQ2569X/9X-Q1 (EVM) wird zur Evaluierung des integrierten Schaltkreises BQ2569X/9X-Q1 verwendet. Der BQ2569X/9X-Q1 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein im HOTROD (QFN)-Gehäuse, der für Lithium-Ionen-Akkus mit Zellen der Serie 1 bis 7 mit Ladestrom von 3,3 A geeignet ist. Im Forward/Charge/Sink-Modus arbeitet der IC bei einer Eingangsspannung von 2,5 V bis 36 V und hält bis zu 45 V stand. Die standardmäßige Ladespannung und der Strom werden mit Widerständen eingestellt. Das Gerät wechselt standardmäßig in den Vorwärts-/Lade-/Senkmodus, kann aber mittels I2C auf den Rückwärts-/OTG-/Quellmodus umgestellt werden. Darüber hinaus können die I2C-Register die Schaltfrequenz sowie die Einstellungen für die Spannungs- und Stromregelung ändern.
Merkmale
- Schraubklemmenblöcke ermöglichen den einfachen Anschluss an Tischnetzteile und elektronische Last oder ohmsche Lasten sowie simulierte oder reale Batterien
- Integrierte Jumper mit abnehmbaren Shunts erleichtern die Standardkonfiguration und den simulierten Betrieb
- Integrierte Testpunkte und Sensorwiderstände erleichtern die Messung der hocheffizienten und äußerst genauen Spannungs- und Stromregelung
- Anschlüsse für die EV2400- oder EV2500-Kommunikationsplatine können in Verbindung mit der herunterladbaren BQSTUDIO-Software verwendet werden