BQ25703AEVM-732

BQ25703AEVM-732

Jetzt bestellen

Überblick

Das bq25700-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein I2C-gesteuerter NVDC (Schmalspannungs-Gleichstrom)-Abwärts-/Aufwärtsladeregler mit n-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 24 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1–4 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 128 mA bis 8,128 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des bq25700A-EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuertes NVDC-Batterie-Abwärts-/Aufwärtsladegerät mit 3,5 V~24 V Eingang, 1S–4S
  • Extrem niedriger Ruhestrom von 600 µA und hoher PFM-Wirkungsgrad bei geringer Last (>80 % bei 20 mA Last) zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Energy Star und ErP Lot6
  • Hochintegriertes Ladegerät mit umfassender /PROCHOT-, Eingangs- und Batteriestromüberwachung (IADP/IBAT), Systemleistungsüberwachung (PMON)

Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Kommunikationsbox EV2300 oder EV2400 ist nicht im Lieferumfang enthalten

Batterielader-ICs
BQ25703A — I2C, 1–4 Zellen, NVDC-Abwärts/Aufwärts-Batterielader-Controller mit Systemleistungsüberwachung und P
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 12.05.2016
Zertifikat BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos