BQ25710EVM-017

BQ25710EVM-017

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25710-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein SMBus-gesteuerter NVDC(Schmalspannungs-Gleichstrom)-Abwärts-/Aufwärtsladeregler mit n-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 24 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1–4 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 128 mA bis 8,128 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des bq25710-EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuertes NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät (1 s–4 s) mit 3,5 V~24 V Eingangsspannung, 1 V~19,2 V Ladeausgängen und 3 V~20,8 V OTG-Ausgang
  • Extrem niedriger Ruhestrom von 600 μA und hoher PFM-Wirkungsgrad bei geringer Last von > 80 % bei 200 mW Last und PTM-Betrieb zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Energy Star und ErP Lot6.
  • Hochintegriertes Ladegerät mit umfassender /PROCHOT-, Eingangs- und Batteriestromüberwachung (IADP/IBAT), Systemleistungsüberwachung (PMON)
  • Unterstützt den VAP-Modus für die ICE Lake-Plattform von Intel
  • Unterstützt SMBus-Kommunikation
Batterielader-ICs
BQ25710 SMBus 1-4-Zellen-Abwärts/Aufwärts-Batterieladeregler mit Systemleistungsüberwachung und Prozessor-Ho
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25710EVM-017 — BQ25710 Evaluierungsmodul für SMBus-NVDC-Abwärts-Aufwärtsladegerät

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25710EVM-017 BQ25710 Evaluierungsmodul für SMBus-NVDC-Abwärts-Aufwärtsladegerät
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
* EVM User's guide bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 09.10.2018
Zertifikat BQ25710EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BQ25713EVM-017 BQ25713 Evaluierungsmodul für I2C-Abwärts-/Aufwärtsladegerät

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos