BQ25720EVM

BQ25720EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25720-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein SMBus-gesteuerter NVDC (Schmalspannungs-Gleichstrom)-Aufwärtsladeregler mit n-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 26 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1 bis 4 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 64 mA bis 8 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des BQ25720EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuertes NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für Batterien mit 1 bis 4 Serienzellen mit 3,5-V- bis 26-V-Eingang, 1-V- bis 19,2-V-Ladeausgang und 3-V- bis 24-V-OTG-Ausgang.
  • Unterstützt USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1 ( USB Type-C®) und USB Power Delivery (PD)-Plattformen
  • Unterstützt 5-mOhm-Strommessung für hohe Ströme und hohen Wirkungsgrad
  • Von TI patentiertes Schaltfrequenz-Dithering-Muster zur Erfüllung der EMI-Spezifikation IEC-CISPR 32
  • Der von TI patentierte Durchgangsmodus (Pass Through Mode, PTM) erreicht einen Wirkungsgrad von 99 %.

Enthält nicht die EV2400-Kommunikationsbox.

Batterielader-ICs
BQ25720 — SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM3480 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25720EVM — BQ25720 evaluation module SMBus, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charger controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25720EVM — BQ25720 evaluation module SMBus, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charger controller
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
* EVM User's guide BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 19.05.2021
Zertifikat BQ25720EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.05.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos