BQ25730EVM

BQ25730EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25730EVM ist ein I2C-gesteuerter NVDC-Abwärts/Aufwärts-Laderegler (Narrow Voltage DC) mit N-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 26 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1 bis 5 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 128 mA bis 15 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des BQ25730EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuertes NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für Batterien 1 bis 5 Serienzellen mit 3,5-V- bis 26-V-Eingang, 1-V- bis 23-V-Ladeausgang und 3-V- bis 24-V-OTG-Ausgang.
  • Unterstützt USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1 (USB Type-C™) und USB_PD-Plattformen
  • Unterstützt 5-mΩ-Strommessung für hohe Ströme, hohen Wirkungsgrad
  • Unterstützung einer Schaltfrequenz von 400 kHz oder 800 kHz für einen hohen Wirkungsgrad
  • Patentiertes Schaltfrequenz-Dithering-Muster zur Erfüllung der EMI-Spezifikation IEC-CISPR 32
  • Flexible Optionen mit und ohne Leistungszweig

EV2400 nicht enthalten

Batterielader-ICs
BQ25730 — I²C-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis fünf Zellen mit Stromversorgungspfad und USB-C

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LM3480 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25730EVM — Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controller mit 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC, 16 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25730EVM — Evaluierungsmodul für Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controller mit 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC, 16 A
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
* EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19.01.2021
Zertifikat BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.02.2021

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos