BQ25731EVM

16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul

BQ25731EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25731EVM ist ein I2C-gesteuerter NVDC-Abwärts/Aufwärts-Laderegler (Narrow Voltage DC) mit N-Kanal-MOSFET-Selektor und Stromüberwachung. Der Eingangsspannungsbereich des Abwärtswandlers liegt zwischen 3,5 V und 26 V, mit einem programmierbaren Ausgang von 1–5 Zellen und einem Ausgangsladestrombereich von 128 mA bis 15 A. In diesem EVM ist der EV2400-Schnittstellenbaustein nicht enthalten. Dieser muss zum Evaluieren des BQ25731-EVM separat bestellt werden.

Merkmale
  • Host-gesteuertes NVDC 1S- bis 5S-Batterie-Buck-Boost-Ladegerät mit 3,5-V- bis ca. 26-V-Eingang; 1-V- bis ca. 23-V-Ladeausgang und 3-V- bis ca. 24-V-OTG-Ausgang
  • Unterstützt USB 2.0-, USB 3.0-, USB 3.1 (USB Type-C™) und USB_PD-Plattformen
  • Unterstützt 5-mΩ-Strommessung für hohe Ströme, hohen Wirkungsgrad
  • Unterstützt 400-kHz- oder 800-kHz-Schaltfrequenz für hohe Effizienz
  • Patentiertes Schaltfrequenz-Dithering-Muster zur Erfüllung der EMI-Spezifikation IEC-CISPR 32
  • Flexible Optionen mit und ohne Leistungszweig
Batterielader-ICs
BQ25731 I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25731EVM I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010240 Referenzdesign für skalierbares, intelligentes Multi-Pack-Batterieladegerät
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 19.01.2021
Zertifikat BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.06.2020

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos