BQ25750EVM

BQ25750EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25750EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25750, einen Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit direkter Leistungszweigsteuerung. Der BQ25750 verfügt über einen großen Eingangsbereich von 4,2 V bis 70 V, einen großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 70 V und ist bidirektional einsetzbar. Der BQ25750EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10 A.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,2 V bis 55 V
  • Großer Ausgangsbetriebsbereich: Bis zu 55 V mit CC/CV-Unterstützung für:

              – 2– bis 13–Zellen Li-Ion
              – 2– bis 14–Zellen LiFePO4

  • Synchroner DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsladeregler mit NFET-Treibern

             – Einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 600 kHz
             – Optionale Synchronisation mit externem Taktsignal
             – Optionaler Gate-Treiber-Versorgungseingang für einen optimierten Wirkungsgrad

  • Widerstandsprogrammierbare eigenständige Schaltung mit zusätzlichem I2C-Modus
  • Integrierter MPPT zur Maximierung des Stromverbrauchs von Solarpanel-Arrays
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 55 V
  • Hohe Sicherheitsintegration

             – Einstellbarer Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang
             – Ausgangsschutz gegen Überspannung und Überstrom

Batterielader-ICs
BQ25750 — Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit Leistungspfad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller
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
* EVM User's guide BQ25750 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 07.05.2025
Zertifikat BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31.10.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos