BQ25751EVM

BQ25751EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25751EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25751, einen Abwärts-/Aufwärts-Regler mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 4,4 V bis 70 V, einem großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 70 V und bidirektionalen Fähigkeiten. Der BQ25751EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10A.

Merkmale
  • Genauigkeit der Rückkopplungsspannungsregelung von ±0,5 %
  • Großer Eingangsbereich: 4,4 V bis 55 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0 V bis 55 V
  • I2C-Steuerung für flexible Konfiguration
Batterielader-ICs
BQ25751 — Eigenständiger oder I²C-gesteuerter 70 V-Abwärts-/Aufwärts-Bleisäurebatterieladeregler mit Stromvers
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25751EVM — BQ25751 evaluation module
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
* EVM User's guide BQ25751 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.12.2024
Zertifikat BQ25751EVM EU Declaration of Conformity 25.11.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos