BQ25756EEVM

BQ25756E Evaluierungsmodul für Stand-alone- oder I²C-gesteuerten bidirektionalen Abwärts-Aufwärts-Co

BQ25756EEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25756EEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ25756E, einen bidirektionalen Laderegler mit einem weiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich von bis zu 36 V. Das Modul bietet hocheffizientes Laden von Batterien über einen weiten Spannungsbereich mit CC-CV-Ausgangssteuerung. Der Baustein integriert die gesamte Regelkreiskompensation für den Abwärts-/Aufwärtswandler und gewährleistet so eine einfach zu bedienende Lösung mit hoher Dichte.

Merkmale
  • Synchroner Schaltmodus-Abwärts-/Aufwärtslader für 1s- bis 7s-Akku- oder Super-Cap-Konfigurationen für bis zu 20-A-Ladestrom mit 50-mA-Auflösung
  • Integrierter MPPT zur Maximierung des Stromverbrauchs von Solarpanel-Arrays
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 36 V
  • Automatische Induktorerkennung zur Optimierung der Schaltkreisleistung
  • Das Schaltkreis-Design wurde getestet und enthält die GUI und das Benutzerhandbuch
Batterielader-ICs
BQ25756E Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts-/Aufwärts-Laderegler für bis zu 7S-Batterien
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25756EEVM BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25756E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15.05.2025
Zertifikat BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 31.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos