BQ25758AEVM

BQ25758A – Evaluierungsmodul

BQ25758AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25758A-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ25758A-IC. Das BQ25758AEVM hat eine maximale Eingangs- und Ausgangsspannung von 55 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10 A. Der IC BQ25758A ist ein bidirektionaler Switchmode-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem Spannungsbereich. Der Baustein ermöglicht die hocheffiziente Leistungswandlung über einen großen Spannungsbereich mit CC-CV-Ausgangssteuerung. Der IC verfügt über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 60 V und einen großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 60 V.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 55 V und Ausgangsspannungsbereich von 0 V bis 55 V
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von +/- 2 %
  • Genauigkeit der Eingangs- und Ausgangsstromregelung von ±3 %
  • I2C-Steuerung für flexible Konfiguration
  • USB-PD-PPS-Unterstützung in beide Stromrichtungen
Halbleiter
BQ25758A Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I²C, 60 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützung BQ25758S Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I²C-gesteuert, 32 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25758AEVM — BQ25758A Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25758AEVM BQ25758A Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14.05.2025
Zertifikat BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos