BQ25758EVM

BQ25758EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25758 ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25758, einen Abwärts-/Aufwärts-Regler mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 60 V, einem großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 60 V und bidirektionalen Fähigkeiten. Der BQ25758EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10 A.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,2 V bis 55 V
  • Großer Ausgangsspannungsbetriebsbereich: bis zu 55 V
  • Synchroner DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsregler mit NFET-Treibern

              – Einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 600kHz

              – Optionale Synchronisation mit externem Taktsignal

              – Optionaler Gate-Treiber-Versorgungseingang für einen optimierten Wirkungsgrad

  • I 2C-gesteuert für optimale Systemleistung mit widerstandsprogrammierbarer Option
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 55 V
  • Hohe Sicherheitsintegration

              – Einstellbarer Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang

              – Ausgangsschutz gegen Überspannung und Überstrom

Batterielader-ICs
BQ25758 Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I²C, 60 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25758EVM — BQ25758 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25758EVM BQ25758 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14.05.2025
Zertifikat BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos