BQ25770GEVM

BQ25770GEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ2577xGEVM ist ein komplettes Hochleistungs-Batterieladegerät mit hohem Wirkungsgrad und SMBus oder I2C-gesteuertem 2-Phasen-NVDC-Abwärts/Aufwärts-Laderegler BQ2577xG. Das EVM steuert GAN-FETs für hohen Wirkungsgrad. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 3,5 V bis 40 V mit einem programmierbaren Ausgang von 2 bis 5 Zellen und einem Ladestrombereich von 0 A bis 16,3 A. Dieses BQ2577xGEVM ermöglicht es dem Benutzer, die Funktion und Leistung des BQ2577xG mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu evaluieren. Das BQ2577xGEVM dient auch als Referenzdesign mit vollständigem Schaltplan, Layout und Stückliste (BOM).

Merkmale
  • Unterstützt 3,5 V- bis 40 V-Eingänge
  • Hoher Wirkungsgrad mit GAN-FETs
  • Schmales VDC (NVDC)-Strompfadmanagement
  • 600 kHz- oder 800 kHz-Schaltfrequenz für flache Induktivität
  • Leistungs- und Stromüberwachung für CPU-Drosselung
  • Sicherheitsmerkmale: Überhitzungsschutz, Überspannungs- und Überstromschutz

  • Der Schnittstellenbaustein EV2400 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Batterielader-ICs
BQ25770G — Zweiphasiger NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit 1 A, 2 bis 5 Zellen für GAN HEMT I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25770GEVM — BQ25770G Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25770GEVM — BQ25770G Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ2577xGEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.05.2024
Zertifikat BQ25770GEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos