BQ25773EVM

BQ25773EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25773 ist ein komplettes Hochleistungs-Batterieladegerät mit hohem Wirkungsgrad, das den I2C-gesteuerten NVDC-Doppelphasen-Aufwärtsladeregler BQ25773 verwendet. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 3,5 V bis 40 V mit einem programmierbaren Ausgang von 2 bis 5 Zellen und einem Ladestrombereich von 0 A bis 16,3 A. Dieses EVM ermöglicht es dem Benutzer, die Funktion und Leistung des BQ25773 mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu evaluieren. Das BQ25773EVM dient auch als Referenzdesign mit vollständigem Schaltplan, Layout und Stückliste (BOM).

Merkmale
  • Unterstützt 3,5 V- bis 40 V-Eingänge
  • Schmales VDC (NVDC)-Strompfadmanagement
  • 600 kHz- oder 800 kHz-Schaltfrequenz für flache Induktivität
  • Leistungs- und Stromüberwachung für CPU-Drosselung
  • Sicherheitsmerkmale: Überhitzungsschutz, Überspannungs- und Überstromschutz
  • Unterstützt den Vmin Active Protection (VAP)-Modus für die Intel-Plattform®

  • Der Schnittstellenbaustein EV2400 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25773EVM — BQ25773 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25773EVM — BQ25773 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ2577x Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos