BQ25790EVM

BQ25790EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25790EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des BQ25790-Bausteins. Der BQ25790 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein, der für 1 bis 4 serielle Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus geeignet ist. Das Ladegerät verfügt über eine schmale VDC-Architektur (NVDC), wodurch sich das System auf einen Mindestwert regeln lässt, selbst wenn die Batterie vollständig entladen ist. Dank Erkennung der USB-Eingangsquelle, Dual-Eingangsquellenauswahl, USB-OTG-Unterstützung und einem integrierten, mehrkanaligen 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) stellt der BQ25790 eine komplette Ladelösung dar.

Merkmale
  • Synchroner Schaltmodus-Abwärts-/Aufwärtslader für 1-s- bis 4-s-Batteriekonfigurationen und bis zu 5-A-Ladestrom mit 10 mA Auflösung
  • Unterstützung für eine breite Palette von Eingangsquellen mit MPPT, automatischer USB-Erkennung, USB-PD und drahtlosem Eingang mit 3,6 V bis 24 V
  • Quellenwahlschalter mit zwei Eingängen zur Ansteuerung von bidirektionalen Blocking-NFETs
  • Einschalten des USB-Ports über Batterie (USB-OTG) mit einer OTG-Ausgangsspannung von 2,8 V bis 22 V und einer Auflösung von 10 mV
  • Niedriger Batterieruhestrom von < 5 µA im Betrieb nur mit Batterie und < 1 µA im Abschaltmodus des Ladegeräts
  • Dieses Schaltkreis-Design wurde getestet und enthält die GUI und das Benutzerhandbuch
Batterielader-ICs
BQ24179 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen BQ25790 — Integrierter Abwärts/Aufwärts-NVDC-5-A-Schaltregler/Batterielader für 1 bis 4 Zellen

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25790EVM — I2C 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für 1 bis 4 Zellen mit Dual-Eingang und USB-PD 3.0 OTG-Ausgang – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25790EVM — I2C 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät für 1 bis 4 Zellen mit Dual-Eingang und USB-PD 3.0 OTG-Ausgang – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25790 Evaluation Module User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 08.10.2026
Zertifikat BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28.04.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos