BQ25798BKUPEVM

BQ25798-Evaluierungsmodul für I²C-gesteuertes Abwärtsladegerät mit 1 bis 4 Zellen und 5 A im QFN-Geh

BQ25798BKUPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25798BKUPEVM-Evaluierungsmodul (EVM) wird verwendet, um den BQ25798-Baustein in Back-up-Modus-Anwendungen zu testen. Der BQ25798nbsp;ist ein integrierter Switched-Mode-Buck-Boost-Baustein für das Batterie-Lademanagement im HOTROD-Gehäuse (QFN), der für Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien mit 1nbsp;bis 4nbsp;Zellen von 3,6nbsp;V bis 24nbsp;V Eingangsspannung mit programmierbarer 750-KHz- und 1500-KHz-Schaltfrequenz vorgesehen ist. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Systemeinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung.

Merkmale
  • Evaluieren Sie das hocheffiziente 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät im HOTROD (QFN)-Gehäuse auf einfache Weise.
  • Verwendung der EV2400- oder USB2ANY-Schnittstelle zur Umschaltung zwischen Laden und USB On-the-Go (OTG) sowie zur Überwachung des Ladestatus und von Fehlern, Spannungen und Strömen mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC).
  • Verwendung eines integrierten USB-Eingangsadapters zum Anschluss an eine USB-Quelle und entweder Kommunikation über D+/D– zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
  • Bidirektionale NFET-Blocker zur Evaluierung des Quellenwahlschalters mit zwei Eingängen mit Bypass-Jumpern

Enthält weder EV2400nbsp;noch USB2ANY, von denen eines für den Betrieb erforderlich ist.

Batterielader-ICs
BQ25798 I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts/Aufwärts-Solarbatterielader, 1–4 Zellen, Dualeingangsauswahl und MPPT

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV760 Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25798BKUPEVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled 5-A, 1- to 4-cell buck-boost charger in QFN package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25798BKUPEVM BQ25798 evaluation module I²C controlled 5-A, 1- to 4-cell buck-boost charger in QFN package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) PDF | HTML 12.07.2022
Zertifikat BQ25798BKUPEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 07.05.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos