BQ25798EVM

BQ25798EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25798EVM wird zum Evaluieren des BQ25798-Bausteins verwendet. Der BQ25798 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein in einem HOTROD (QFN)-Gehäuse für Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien mit 1 bis 4 Serienzellen, einer Eingangsspannung von 3,6 V bis 24 V und einer programmierbaren Schaltfrequenz von 750 kHz und 1500 kHz. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Systemeinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung. Der BQ25798 verfügt über eine MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking) für den Einsatz mit HiZ-Stromquellen wie etwa Solarzellen.

Merkmale
  • Evaluieren Sie das hocheffiziente 5-A-Abwärts-/Aufwärts-Ladegerät im HOTROD (QFN)-Gehäuse auf einfache Weise.
  • Verwendung der EV2400- oder USB2ANY-Schnittstelle zur Umschaltung zwischen Laden und USB On-the-Go (OTG) sowie zur Überwachung des Ladestatus und von Fehlern, Spannungen und Strömen mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler (ADC).
  • Verwendung eines integrierten USB-Eingangsadapters zum Anschluss an eine USB-Quelle und entweder Kommunikation über D+/D– zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
  • Bidirektionale NFET-Blocker zur Evaluierung des Quellenwahlschalters mit zwei Eingängen mit Bypass-Jumpern

  • Enthält eine EVM-Platine
  • Enthält weder EV2400 noch USB2ANY, die für den Betrieb erforderlich sind.

Batterielader-ICs
BQ25798 — I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts/Aufwärts-Solarbatterielader, 1–4 Zellen, Dualeingangsauswahl und MPPT

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV760 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
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
* EVM User's guide BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) PDF | HTML 12.07.2022
Zertifikat BQ25798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.03.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos