BQ25820EVM

BQ25820EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25820EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Evaluierungssystem für den BQ25820 IC. Der IC BQ25820 ist ein Abwärts-Batterieladeregler mit direkter Leistungspfadsteuerung. Der BQ25820 verfügt über einen großen Eingangsbereich von 4,2 V bis 70 V, einen großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 70 V und ist bidirektional einsetzbar. Der BQ25820EVM hat einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10A.

Merkmale
  • Synchroner Schaltmodus-Abwärtslader für 1 s- bis 13 s-Akku- oder Super-Cap-Konfigurationen für bis zu 20 A-Ladestrom mit 50 mA-Auflösung
  • Integrierter MPPT zur Maximierung des Stromverbrauchs von Solarpanel-Arrays
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 55 V
  • Automatische Induktorerkennung zur Optimierung der Schaltkreisleistung
  • Direkte Leistungszweigsteuerung
Batterielader-ICs
BQ25820 Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Abwärts-Laderegler mit Leistungspfad BQ25822 Bidirektionaler 70-V-Abwärts-Laderegler mit Leistungszweig und automatischem Backup-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25820EVM — Evaluierungsmodul BQ25820

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25820EVM Evaluierungsmodul BQ25820
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
* EVM User's guide BQ25820 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27.08.2024
Zertifikat BQ25820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.07.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos