BQ25856EVM

BQ25856EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25856 ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25856, einen Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 70 V, einem großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 70 V, bidirektionalen Fähigkeiten und AEC-Q100-Qualifizierung. Der Baustein bietet eine hocheffiziente DC/DC-Wandlung über einen breiten Spannungsbereich. Der Baustein integriert die gesamte Regelkreiskompensation für den Abwärts-/Aufwärtswandler und gewährleistet so eine einfach zu bedienende Lösung mit hoher Dichte.

Merkmale
  • Genauigkeit der Rückkopplungsspannungsregelung von ±0,5 %
  • Großer Eingangsbereich: 4,2 V bis 70 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0 V bis 70 V
  • I2C-Steuerung für flexible Konfiguration
Batterielader-ICs
BQ25856-Q1 12C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Zwei-Kanal-Abwärts-/Aufwärtsregler für die Automobilindustri
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25856EVM — BQ25856 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25856EVM BQ25856 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25856 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.05.2024
Zertifikat BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 10.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos