BQ25858BEVM

BQ25858BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsmodule (EVM) BQ25858 und BQ25858B bieten ein komplettes Evaluierungssystem für die BQ25858-Q1- und BQ25858B-Q1-ICs. Die EVMs bieten einen maximalen Eingangs- und Ausgangsstrom von 55 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 10 A.

Die BQ25858-Q1- und BQ25858B-Q1-ICs sind bidirektionale Switchmode-Abwärts-/Aufwärtsregler mit großem Spannungsbereich. Diese Bausteine ermöglichen die hocheffiziente Leistungswandlung über einen großen Spannungsbereich mit CC-CV-Ausgangssteuerung. Diese Bausteine verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich von 4,2 V bis 60 V und einen großen Ausgangsspannungsbereich von bis zu 60 V.

Der BQ25858EVM und der BQ25858BEVM nutzen dieselbe Hardware. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Platinen besteht in der I2C-Adresse. Der BQ25858-Q1 nutzt die I2C-Adresse 0x6B und der BQ25858B-Q1 die I2C-Adresse 0x4B.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbetriebsbereich: 4,2 V bis 55 V
  • Großer Ausgangsspannungsbetriebsbereich: bis zu 55 V
  • Synchroner DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsregler mit NFET-Treibern
    • Einstellbare Schaltfrequenz von 200 kHz bis 600 kHz
    • Optionale Synchronisation mit externem Taktsignal
    • Optionaler Gate-Treiber-Versorgungseingang für einen optimierten Wirkungsgrad
  • I2C-gesteuerte oder widerstandsprogrammierbare Optionen
  • Stromversorgung über Batterieausgang (Umkehrmodus) von 4 V bis 55 V
  • Hohe Sicherheitsintegration
    • Einstellbarer Schutz vor Über- und Unterspannung am Eingang
    • Ausgangsschutz gegen Überspannung und Überstrom
Batterielader-ICs
BQ25858B-Q1 — Eigenständiger oder I²C-gesteuerter bidirektionaler Abwärts/Aufwärts-Controller, 70 V, für die Au
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30.04.2025
Zertifikat BQ25858BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos