BQ25886EVM

BQ25886EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Laden eines 2-Zellen-Akkus mit 8,4 V über einen älteren 5-V-USB-Anschluss erfordert ein Schnellladegerät. Das BQ25886-Evaluierungsmodul (EVM) wird für den BQ25886 verwendet, einen hochintegrierten 2-A-Boosting-Baustein mit 1,5-MHz-Schaltmodus-Akkulademanagement und Leistungszweig für zweizellige Li-Ion- und Li-Polymer-Batterien. Die Standalone-Funktion legt alle Ladeparameter über externe Widerstände fest. Durch den OTG-Abwärtsbetrieb ist der Eingangsport in der Lage, Strom von der Batterie zu liefern.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung des hocheffizienten Schaltmodus mit integriertem Feldeffekttransistor (FET) für 2 A und 1,5 MHz
  • Das Leistungszweigmanagement ermöglicht sofortiges Einschalten und den Betrieb ohne Batterie oder mit tiefentladener Batterie
  • Auf der Platine integrierter USB-Eingangsadapter zum Anschluss an eine USB-Quelle und Kommunikation über D+/D--Funktion zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
Batterielader-ICs
BQ25886 Eigenständiger 2-Zellen-2-A-Aufwärts-Batterielader für USB-Eingang mit Leistungszweig
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25886EVM — Eigenständige Aufwärts-Batterielader mit Power-Path-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25886EVM Eigenständige Aufwärts-Batterielader mit Power-Path-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25886 QFN boost-mode battery charger evaluation module 05.02.2019
Zertifikat BQ25886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 09.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos