BQ25887EVM

BQ25887EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Laden eines 2-Zellen-Akkus mit 8,4 V über einen älteren 5-V-USB-Anschluss erfordert ein Schnellladegerät. Der BQ25887 ist ein hochintegrierter 2-A-Boosting-Baustein mit 1,5-MHz-Schaltmodus-Akkulademanagement und Zellenausgleich für zweizellige Li-Ion- und Li-Polymer-Batterien. Die serielle I2C-Schnittstelle mit Lade- und Zellenausgleichseinstellungen macht den Baustein zu einer wahrhaft flexiblen Lösung. Durch den OTG-Abwärtsbetrieb ist der Eingangsport in der Lage, Strom von der Batterie zu liefern.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung des hocheffizienten Schaltmodus mit integriertem Feldeffekttransistor (FET) für 2 A und 1,5 MHz
  • Zellenausgleichsfunktion zum sicheren Laden von zwei diskreten Zellen in Reihe
  • Auf der Platine integrierter USB-Eingangsadapter zum Anschluss an eine USB-Quelle und Kommunikation über PSEL-Funktion zur Einstellung der Standard-Eingangsstrombegrenzung
  • Auf der Platine integrierte Testpunkte, Sensorwiderstände und Jumper erleichtern die Messung der hocheffizienten und hochgenauen Spannungs- und Stromregelung.
Batterielader-ICs
BQ25883 I2C-2-Zellen-2 A-Aufwärts-Batterielader für USB-Eingang in einem WQFN-Gehäuse mit Leistungszweig BQ25887 I2C, 2 Zellen, 2 A, Aufwärts-Batterielader für USB-Eingang und integriertes Zellenbalancing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25887EVM — Zellausgleichs-Evaluierungsmodul zur Ladespannungserhöhung von Batterieladern

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25887EVM Zellausgleichs-Evaluierungsmodul zur Ladespannungserhöhung von Batterieladern
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
* EVM User's guide BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 05.02.2019
Zertifikat BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos