BQ25892EVM-664

BQ25892EVM-664

Jetzt bestellen

Überblick

The bq25892 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

The BQ25892EVM-664 requires USB-Based PC Interface Board EV2300 or EV2400 for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now EV2300 or EV2400.

Merkmale
  • Input voltage range: 3.9V to 14V
  • I2C communication
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for different circuit configuration.
Batterielader-ICs
BQ25892 I2C-Einzel-Zellen-5 A-Abwärts-Batterielader mit NVDC-Leistungszweig und PSEL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25892EVM-664 — BQ25892 Complete Charger Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25892EVM-664 BQ25892 Complete Charger Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 24.11.2015
Zertifikat BQ25892EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos