BQ25910EVM-854

BQ25910EVM-854

Jetzt bestellen

Überblick

Der bq25910 ist ein integrierter dreistufiger Baustein für das Schaltmodus-Slave-Batterielademanagement-einzelliger Li-Ionen- und Li-Polymer-Batterien. Die Nutzung des dreistufigen Wandlers reduziert den Platzbedarf und das Volumen der Lösung bei gleichzeitig höchster Effizienz im Schaltmodusbetrieb.

Merkmale
  • Hocheffizientes dreistufiges synchrones Schaltmodus-Abwärts-Slave-Ladegerät mit 750 Hz.
  • Ermöglicht 470-nH- oder 330-nH-Induktoren in kleinen Gehäusen
  • Unterstützt einen Eingangsspannungsbereich von 3,9 V bis 14 V mit einem absoluten maximalen Eingangsspannungswert von 20 V
Batterielader-ICs
BQ25910 — I2C-1-Zellen-6 A-Drei-Stufen-Abwärts-Batterieladegerät für parallele Ladeanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger
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
* EVM User's guide bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 01.03.2018
Zertifikat BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos