BQ25960HEVM

BQ25960HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25960H-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Lademodul zur Evaluierung des hochintegrierten Batterieladers mit geschaltetem Kondensator BQ25960H im WCSP-Gehäuse für 1-Zellen-Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus in einer Vielzahl von Smartphones und Tablets. Das BQ25960HEVM ist für einen maximalen Eingangsstrom von 5,75 A und einen maximalen Ladestrom von 8 A ausgelegt. Das BQ25960HEVM bietet ein komplettes Schnellladekonzept. Ein typischer Anwendungsfall ist, dass das BQ25611D-Abwärtsladegerät die Vorladung und den Ladeabschluss durchführt, während ein oder beide Ladegeräte geschaltetem Kondensator BQ25960H die Schnellladung durchführen, um den höchstmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen.

Merkmale
  • 98,1 % Spitzenwirkungsgrad des Parallel-Ladegerätes mit geschaltetem Deckel und bis zu 8-A-Schnellladung
  • Für höchste Effizienz optimierte, zweiphasig geschaltete Kappenarchitektur
  • I2C-Kommunikation für Systemkonfiguration und Statusmeldungen
  • Unterstützt eine Betriebsspannung von bis zu 12,75 V und ein absolutes Maximum von 40 V mit externem ACFET oder 20 V ohne externen ACFET.
  • Leistungsmultiplexer-Controller mit zwei Eingängen zur Auswahl der Stromquelle für Schnellladung und USB On-The-Go (OTG) oder Reverse-Modus
  • Bereitstellen von Gate-Treibersignalen für externe OVP-GaN-FETs oder N-FETs
Batterielader-ICs
BQ25960H — I²C-gesteuertes paralleles einzelliges 8-A-Batterieladegerät mit geschaltetem Kondensator, 1,2 V E/A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger
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
* EVM User's guide BQ25960HEVM (BMS082) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.11.2023
Zertifikat BQ25960HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.11.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos