BQ25980EVM

BQ25980EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ25960H Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Lademodul zur Evaluierung des hochintegrierten Batterieladers mit geschaltetem Kondensator BQ25980 im WCSP-Gehäuse für 2-Zellen-Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus in einer Vielzahl von Smartphones und Tablets. Das BQ25980EVM stellt eine komplette Schnellladelösung dar. Ein typischer Anwendungsfall ist, dass das BQ25611D Abwärtsladegerät die Vorladung und den Ladeabschluss durchführt, während ein oder beide Ladegeräte geschaltetem Kondensator BQ25980 die Schnellladung durchführen, um den höchstmöglichen Wirkungsgrad zu erzielen.

Merkmale
  • Batterielader mit geschaltetem Kondensator und einem Spitzenwirkungsgrad von 98,6% mit Unterstützung für 2-Zellen-Akku und 8-A-Schnellladung
  • Paralleles Laden mit synchronisiertem Dual-BQ25980-Betrieb für bis zu 12-A-Ladestrom
  • Integrierte 7-A-Bypass-Modus-Schnellladung
  • Mux-Controller mit Stromversorgung mit zwei Eingängen für die Auswahl der Eingangsquelle
  • Integrierte programmierbare Schutzfunktionen für sicheren Betrieb
Batterielader-ICs
BQ25980 — I2C-gesteuertes paralleles Batterielademodul mit geschaltetem Kondensator für 2 Zellen und 8 A mit i
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

Das Benutzerhandbuch für das BQ25980EVM ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module
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
Zertifikat BQ25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos