BQ294502EVM-033

bq294502 Spannungsschutz für 2-Serien- oder 3-Serien-Zellen Li-Ion-Batterien – EVM

BQ294502EVM-033

Jetzt bestellen

Überblick

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module includes one bq294502 IC, fuse blow circuitry, a fuse blow delay capacitor, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cells in a battery.

Akkuschutz
BQ294502 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,35 V Überspannungsschutz BQ294504 Überspannungsschutz für 2 und 3 serielle Li-Ion-Batterien BQ294506 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,38 V Überspannungsschutz BQ294512 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,40 V Überspannungsschutz BQ294522 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,45 V Überspannungsschutz BQ294524 Überspannungsschutz für 2 und 3 serielle Li-Ion-Batterien BQ294532 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,50 V Überspannungsschutz BQ294533 Überspannungsschutz für 2 und 3 serielle Li-Ion-Batterien BQ294534 4,55-V-Überspannungsschutzbaustein (OVP) für Lithium-Ionen-Akkus mit zwei oder drei Zellen BQ294582 Überspannungsschutz für 2 und 3 serielle Li-Ion-Batterien, mit 4,225 OVP BQ294592 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,30 V Überspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ294502EVM-033 — bq294502 Voltage Protector for 2-Series or 3-Series Cell Li-Ion Batteries EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ294502EVM-033 bq294502 Voltage Protector for 2-Series or 3-Series Cell Li-Ion Batteries EVM
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
* EVM User's guide bq294502 EVM User's Guide 29.11.2011
Zertifikat BQ294502EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos