BQ2969EVM

BQ2969EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ2969EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ2969, einen hochgenauen, energieeffizienten Überspannungsschutz mit integriertem LDO für Li-Ion-Batterien der Serien 2 bis 4 und LiFePO4 Akkupacks. Das EVM besteht aus einem BQ2969-Schaltungsmodul, das zur einfachen Evaluierung der BQ2969-Überwachungsfunktion verwendet wird. Das Schaltungsmodul enthält einen integrierten BQ2969-Schaltkreis (IC) und alle anderen auf der Platine integrierten Komponenten, welche erforderlich sind, um die Bedingungen von Überladung und Überentladung in einem Li-Ion- oder Li-Polymer-Akkupack mit 4 Zellen zu signalisieren. Das Schaltungsmodul wird direkt über die Zellen in einer Batterie verbunden oder kann mit einem Netzteil und den mitgelieferten Zellensimulator-Widerständen verbunden werden.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungssystem für den hochgenauen Batterie-Überspannungsschutz für Li-Ion-Batterien mit BQ2969 2 bis 4 Zellen
  • Bestücktes Schaltungsmodul für die Konfiguration mit 4 Zellen zur schnellen Einrichtung
  • Stromanschlüsse an Testpunkten verfügbar
  • Widerstandszellen-Simulator für die schnelle Einrichtung an nur einer Stromversorgung
Akkuschutz
BQ2969 — Überspannungsschutz für 2, 3 und 4 serielle Li-Ion-Akkus mit geregelter Ausgangsversorgungsspannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ2969EVM — BQ2969 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ2969EVM — BQ2969 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ2969 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 24.06.2023
Zertifikat BQ2969EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 04.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos