BQ2969TEVM

BQ2969TEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ2969T ist ein komplettes Evaluierungssystem für den BQ2969T, einen hochgenauen, energieeffizienten Überspannungsschutz mit geregelter Ausgangsversorgung für Lithium-Ionen-Batterien der Serien 2 bis 4 und LiFePO4-Akkupacks. Das EVM besteht aus einem BQ2969-Schaltungsmodul, das zur einfachen Evaluierung der BQ2969-Überwachungsfunktionen verwendet wird. Das Schaltungsmodul enthält einen integrierten BQ2969-Schaltkreis (IC) und alle anderen auf der Platine integrierten Komponenten, welche erforderlich sind, um die Bedingungen von Überladung, Überentladung und Übertemperatur in einem Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkupack mit Zellen der Serie 4 zu signalisieren. Das Schaltungsmodul wird direkt über die Zellen in einer Batterie verbunden oder kann mit einem Netzteil und den mitgelieferten Zellensimulator-Widerständen verbunden werden.

Merkmale
  • Bestücktes Schaltungsmodul für die Konfiguration mit 4 Zellen zur schnellen Einrichtung
  • Stromanschlüsse an Testpunkten verfügbar
  • Widerstandszellen-Simulator für die schnelle Einrichtung an nur einer Stromversorgung
Akkuschutz
BQ2969T — Überspannungsschutz für 2 bis 4 serielle Li-Ion-Akkus mit CTR- oder PTC-Funktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ2969TEVM — BQ2969T – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ2969TEVM — BQ2969T – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ2969T EVM User's Guide PDF | HTML 10.12.2024
Zertifikat BQ2969TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos