BQ51013CEVM

BQ51013CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ51013C Evaluierungsmodul (EVM) ist ein Empfänger für drahtlose Energieübertragung auf Basis des Qi-Standards des Wireless Power Consortium. Das Gerät entspricht dem Baseline Power Profile (BPP) von 5 W. Ausgangsspannung 5 V, bis zu 1 A. Das BQ51013CEVM umfasst die BQ51013C IC- und Unterstützungsschaltungen, die für den Betrieb der Evaluierungsplatine erforderlich sind. Zur Stromversorgung des EVM wird ein externer Qi-Transmitter benötigt.

Die Empfängerspule ist eine 48 mm × 32 mm große Spule, die auf dem Kunststoffrahmen unter der Leiterplatte montiert ist. Die Gehäusehöhe unter der Spule zur Schnittstelle beträgt 2 mm.

Merkmale
  • Unterstützt WPC v2.0, BPP
  • Ausgangsspannung von 5 V bei 1 A
  • Unterstützt externen USB-Eingang
  • Einstellbare Ausgangsstrombegrenzung
  • Einstellbare Erkennung fremder Objekte
Batterielader-ICs
BQ51013C — Mit WPC 1.3 konformer, vollständig integrierter Empfänger-IC für drahtlose Energieübertragung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ51013CEVM — BQ51013C Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ51013CEVM — BQ51013C Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ51013C Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.05.2025
Zertifikat BQ51013CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos