BQ76200EVM-606

BQ76200EVM-606

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ76200EVM-606 is a populated circuit board to demonstrate operation of the BQ76200 High-Side N-Channel FET Driver with Pack Voltage Sense Enable. With the board powered, shunts can be placed on a series of headers to control the features of the device to switch current through FETs on the board. Power connections are provided through screw terminals. The board may also be connected to an MCU board or other equipment for control of the current path using the header pins or a terminal block.

Merkmale
  • Populated circuit board for BQ76200 demonstration from 10 to 70 V
  •  FETs for example current control up to 15 A
  •  Screw terminals for current path connections
  •  Manual control or external control through header pin or terminal block connections
Akkuschutz
BQ76200 — N-Kanal-FET-Treiber mit High-Side-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76200EVM-606 — bq76200 100-V-Akkupack High-Side-FET-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76200EVM-606 — bq76200 100-V-Akkupack High-Side-FET-Treiber – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide bq76200EVM User's Guide 27.07.2015
Zertifikat BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos