BQ76922EVM

BQ76922EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ76922-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den integrierten Schaltkreis BQ76922 zur Überwachung von Li-Ion-Akkus (3 bis 5 Zellen). Das EVM besteht aus einem BQ76922-Schaltungsmodul, das zur einfachen Evaluierung der BQ76922-Überwachungsfunktion verwendet wird. Das Schaltungsmodul enthält einen integrierten Schaltkreis (IC) BQ76922, einen Sensorwiderstand, Leistungs-FETs und alle anderen Onboard-Komponenten, die zum Schutz der Zellen vor Überladung, Überentladung, Kurzschluss und Überstromentladung in einem Li-Ion- oder Li-Polymer-Akkupack mit 5 Zellen erforderlich sind. Das Schaltungsmodul wird direkt über die Zellen in einer Batterie verbunden oder kann mit einem Netzteil und den mitgelieferten Zellensimulator-Widerständen verbunden werden. Mit der integrierten Schnittstelle oder der kompatiblen externen Schnittstellenplatine und der auf Microsoft® Windows®; basierenden PC-GUI-Software lassen sich die Geräteregister anzeigen, Schutzgrenzwerte anpassen und FET-Steuerausgänge aktivieren.

Merkmale
  • Komplettes Evaluierungssystem für den BQ76922-Batteriemonitor zur Überwachung von 3 bis 5 Li-Ion- und Phosphatzellen
  • Bestücktes Schaltungsmodul für die Konfiguration mit 5 Zellen zur schnellen Einrichtung
  • Kommunikation über mitgelieferten USB-Schnittstellenadapter oder über 4-poligen Steckverbinder verfügbar
  • Widerstandszellen-Simulator für den Betrieb an nur einer Stromversorgung

USB-Kabel

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ76922 — Monitor zur Überwachung von Lithium-Ionen- und Lithium-Phosphatakkus mit drei bis fünf Zellen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ76922EVM — BQ76922 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ76922EVM — BQ76922 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ76922EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.11.2021
Zertifikat BQ76922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.08.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos