BQ77207EVM

BQ77207EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ77207EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den integrierten Schaltkreis BQ77207 zum Schutz von Li-Ion-Batterien (3-Serie bis 7-Serie).  Das Schaltungsmodul enthält einen integrierten BQ77207-Schaltkreis (IC), Thermistor und alle anderen auf der Platine integrierten Komponenten, welche erforderlich sind, um die Bedingung von Überladung, Überentladung und Übertemperatur in einem Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkupack mit Zellen der Serie 7 zu signalisieren.

Merkmale
  • Lithium-Ionen-Schutz der Serien 3 bis 7 mit Überspannungs-, Unterspannungs-, Übertemperatur- und Drahtschutz
  • Anschlussblöcke für den Eingangsanschluss
  • Aktive High-Ausgänge an Steckerstiften zur Evaluierung
Akkuschutz
BQ77205 — Ultra-Low-Power-Spannungsschutz für Lithium-Ionen-Akkus der 3er- bis 5er-Serie BQ77207 — Li-Ionen-Akku mit 3 bis 7 Zellen, interner Verzögerungstimer, Spannungs- und Temperaturschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ77207EVM — BQ77207 evaluation module 3-series to 7-series cell Li-ion battery voltage and temperature protector

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ77207EVM — BQ77207 evaluation module 3-series to 7-series cell Li-ion battery voltage and temperature protector
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
* EVM User's guide BQ77207EVM User's Guide 28.10.2021
Zertifikat BQ77207EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos