BQ77905EVM-707

BQ77905EVM-707

Jetzt bestellen

Überblick

Das bq77905EVM-707 ist eine Evaluierungsplatine für den energieeffizienten bq77905-Batterieschutz-IC.  Der bq77905-IC unterstützt 3- bis 5S-Batteriezellenkonfigurationen und kann gestapelt werden, um einen komfortablen vollständigen Stack von 20 seriellen Zellen zu unterstützen. Darüber hinaus implementiert der bq77905 eine Reihe von Spannungs-, Strom- und Temperaturschutzfunktionen, die werkseitig programmierbar sind. Am EVM selbst finden Sie die Standardkonfiguration (bq7790500) zur Evaluierung der Leistung der Platine. Darüber hinaus bietet der bq77905 separate Über- und Untertemperaturschwellenwerte für Entladung (OTD, UTD) und Ladung (OTC, UTC), was ein hohes Maß an Flexibilität ermöglicht. Das EVM enthält einen Thermistor und Shunts zur einfachen Simulation von Über- und Untertemperaturbedingungen.  Der bq77905-Gehäuseschutz wird über direkte und unabhängige CHG/DSG-Low-Side-NMOS-FET-Treiber erreicht. Das EVM enthält FETs zur Demonstration der Stromregelung.  Die auf der Platine bestückte bq7790500-Konfiguration befindet sich im Datenblatt und Sie können diese als Referenz verwenden. Für Details zu benutzerdefinierten Konfigurationen wenden Sie sich bitte an TI-Vertriebsmitarbeitende.

Merkmale
  • bq7790500PW-Konfiguration für Schutzschwellenwerte und -Verzögerungen
  • Anschlussblöcke ermöglichen einen einfachen Anschluss für einfache Prototypenerstellung
  • Ermöglicht das Stapeln von EVMs
  • Auf der Platine integrierte Ladungs- (CHG) und Entladungs-FETs (DSG)
  • Jumper (Shunts) ermöglichen eine einfache Temperaturladungssimulation (heiß oder kalt)
Akkuschutz
BQ77904 — Low-Leistungs-Schutz, 3-4S BQ77905 — Stapelbarer Batterieschutzbaustein, Ultra-Low-Power, für Li-Ion- und Li-Phosphat-Batterien mit 3 bis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ77905EVM-707 — bq77905 Skalierbarer Batterieschutz der 3- bis 5-Serien mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ77905EVM-707 — bq77905 Skalierbarer Batterieschutz der 3- bis 5-Serien mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide bq77905 3-5S Low-Power Protector Evaluation Module (Rev. A) 07.07.2016
Zertifikat BQ77905EVM-707 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos