BQ77915EVM-014

BQ77915EVM-014

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul BQ77915EVM-014 (EVM) ist ein komplettes Evaluierungssystem für den energieeffizienten Schutz der Serien BQ77915 3 bis 5 für Lithium-Ionen-Zellen. Das EVM enthält einen BQ77915 und FETs zur Steuerung des Stroms in einer für den Schaltstrom eines Lithium-Ionen-Akkupacks typischen Konfiguration. Das Schaltkreismodul enthält einen integrierten Schaltkreis (IC) BQ77915, einen Fühlerwiderstand, einen Thermistor, zwei FETs und alle anderen auf der Platine integrierten Komponenten, die zum Schalten des Lade- und Entladestroms erforderlich sind.

Das Schaltkreismodul wird zwischen einer Batteriequelle und einer Akkupack-Last verbunden. Zusätzlich zu dem an das Modul angelegten Strom und der Spannung kann der Benutzer die auf der Platine integrierten Jumper entfernen, um Übertemperatur- oder Untertemperaturbedingungen zu simulieren und die FET-Steuerung unter verschiedenen Lade- und Entladebedingungen zu beobachten. Der Ausgleich von nicht übereinstimmenden Zellen kann auch auf dem Modul durchgeführt werden.

Merkmale
  • Lithium-Ionen-Schutzbaustein für Serien 3 bis 5 mit umfassenden V/I/T-Schutzfunktionen
  • Geringer Stromverbrauch (typ. 8 µA im Normalmodus, typ. 2 µA im Ruhezustand)
  • Autonomer intelligenter Zellenausgleich
  • FETs zur Demonstration der Stromsteuerung
  • Getestetes Schaltkreisdesign mit Demo und Einführungshandbuch
Akkuschutz
BQ77915 Extrem energieeffizienter Primärschutz für 3 bis 5 Serienzellen mit autonomem Zellenausgleich

 

MOSFETs
CSD18534Q5A 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ77915EVM-014 — Evaluierungsmodul für stapelbaren Ultra-Low-Power-Primärschutz der Serien BQ77915 3 bis 5

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ77915EVM-014 Evaluierungsmodul für stapelbaren Ultra-Low-Power-Primärschutz der Serien BQ77915 3 bis 5
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
* EVM User's guide bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 21.08.2018
Zertifikat BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos