BQ79606EVM-897

BQ79606EVM-897

Jetzt bestellen

Überblick

Das bq79606EVM ist eine Evaluierungsplatine für den bq79606A -Q1. Der bq79606A -Q1 bietet simultane hochgenaue Kanalmessungen für drei bis sechs Batteriezellen. Ein in Reihe gesteckter Kommunikationsanschluss macht den bq79606A-Q1-Baustein stapelbar (bis zu 64 Bausteine), sodass er für große Stack-Konfigurationen in Akkupacks für elektrifizierte Antriebsstränge im Automobilbereich eingesetzt werden kann. Da er einen Delta-Sigma-Wandler pro Zelleneingang bereitstellt, ermöglicht der bq79606A -Q1 die gleichzeitige Messung der Batteriespannungen und liefert so eine echte Momentaufnahme der Spannung der Zellen. Bis zu 64 der bq79606EVM-Platinen können gestapelt werden, um sehr große Akkupacks zu unterstützen.

Merkmale
  • Hochgenaue Überwachung von 6 Li-Ionen-Zellen
  • Integrierter Schutz
  • Passiver Ausgleich
  • Stapelbares isoliertes Differenzial-UART mit 1 Mb/s.

  • Serielles USB-Kabel
  • Twisted-Pair-Kabel

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ79606A-Q1 — 6-S-Präzisions-Batteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor für den Automobilbereich mit ASI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ79606EVM-897 — 6-Kanal-Präzisionsüberwachungsbaustein mit integriertem Protektor – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ79606EVM-897 — 6-Kanal-Präzisionsüberwachungsbaustein mit integriertem Protektor – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ79606A-Q1 Evaluation Module (Rev. E) 26.04.2019
Zertifikat BQ79606EVM-897 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos