BQ79731Q1EVM-060

BQ79731Q1EVM-060

Jetzt bestellen

Überblick

Das BQ79731Q1EVM-Evaluierungsmodul (EVM), auch als BMS060 gehandelt, beschreibt die allgemeinen Funktionen, das Funktionsprinzip, die Hardwareeinrichtung und die Verwendung des BQ7973x-Q1. Dabei handelt es sich um hochintegrierte Spannungs-, Strom- und Isolationswiderstandsüberwachungsbausteine, die hauptsächlich in Automobilanwendungen mit Batterieanschlussdose (BJB) eingesetzt werden, die erweiterte Diagnosefunktionen und mehreren Kommunikationsprotokolle unterstützen müssen.

Die BMS060-Evaluierungsplatine ist dafür vorgesehen, die mögliche Gerätenutzung in Systemen mit großformatigen Lithium-Ionen-Akkupacks zu überwachen. Sie ermöglicht Überwachung, Systemschutz und Verkettungskommunikation.

Merkmale
  • Hochgenaue Überwachung von Spannung und Strom
  • Digitale Komparatoren zur Überstromerkennung
  • Integrierte Coulomb-Zählung
  • 15 GPIO-Pins mit E/A-, I2C-, SPI-, ADC- und Temperaturmessfunktionen
  • ASIL-D-Systematik- und Hardwarefunktionen

SFI 23/18-Twisted-Pair-Kommunikationskabel

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ79731-Q1 — Mon. f. Hochspannungsakkup. f. d. Automobilind. m. Sens. f. Spannung, Strom und Isolationswiderstand BQ79735-Q1 — Monitor für Hochspannungsakkupakete in der Automobilindustrie mit Sensoren für Spannung und Isola
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch für das EVM und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ79731Q1EVM-060 — BQ7973x-Q1 evaluation module for voltage, current and insulation resistance monitoring
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
Zertifikat BQ79731Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 03.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos