BQ79826Q1EVM-086

BQ79826Q1EVM-086

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ79826Z-Q1, auch als BMS086 gehandelt, beschreibt die allgemeinen Funktionen, das Funktionsprinzip, die Hardware-Einrichtung und die Verwendung des BQ79826Z-Q1-Bausteins von TI. Der BQ79826ZQ1-Baustein ist ein hochintegrierter, stapelbarer 26-Zellen-Monitor mit Funktionen für den passiven Ausgleich von bis zu 300 mA, einer Genauigkeit der Zellenspannungsmessung von ±1,25 mV und integriertem OV/UV-Zellschutz. Dieser Baustein verfügt auch über 20 Mehrzweck-GPIO-Pins mit zusätzlichen Temperaturmessfunktionen, SPI/I2C-Controller-Bus-Unterstützung und ASIL-D-Funktionen für funktionale Sicherheit. Das BQ79826Z-Q1 integriert ein Messmodul für die elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS) für die Betriebsdiagnose systemintegrierter Zellen und die Früherkennung von Zellstörungen. Dieser Baustein wird hauptsächlich verwendet in Akkupacks in der Automobilindustrie, industriellen und kommerziellen Energiespeichersystemen (ESS) und Zellüberwachungsanwendungen mit erweiterten Diagnosefunktionen für Systeme für funktionale Sicherheit. Die BMS086-Evaluierungsplatine ist dafür vorgesehen, die möglichen Anwendungen des Bausteins in Systemen mit großformatigen Lithium-Ionen-Akkupacks zu überwachen. Sie ermöglicht Überwachung, Systemschutz und Verkettungskommunikation.

Merkmale
  • Unterstützung für 26 Batteriezellen
    • Bereich von 0 V bis 5 V für Zelle bzw. – 2 V bis 2 V für Sammelschiene
    • 145 V ABS MAX-Nennspannung, 9 V min. Versorgungsspannung
    • Unterstützung der Sammelschiene auf jedem Kanal
    • Stapelbar auf bis zu 128 Bausteine
  • Spannungsgenauigkeit
    • < 1,25 mV Genauigkeit bei Zellen über den gesamten Temperaturbereich
    • < 4,5 mV ASIL-D-Genauigkeit (DC)
  • Passiver Zellausgleich mit integrierten FETs für bis zu 300 mA Ausgleichsströme
  • Integrierte Engine für elektrochemische Impedanz-Spektroskopie (EIS)
    • Impedanzgenauigkeit: 1 % bei 1 A Erregung, 200 μΩ Impedanz
    • Messfrequenz: 0,01 Hz bis 3,5 kHz
  • 20 Sensor- und GPIO-Pins mit frei wählbarer Nutzung
    • Digitale Ein-/Ausgänge (GPIO) für Steuerung und Status von Schütz-/Relais- und Sicherungstreibern
    • Analogeingänge (allgemeine Verwendung und Temperaturerfassung)
    • SPI- und I2C-Controller-Schnittstellen:
    • Dedizierte Sensorüberwachung mit Peak-Hold-Detektor
  • Umfassende Diagnose- und Schutzfunktionen
    • Zellschutz bei Über-/Unterspannung und Über-/Untertemperatur
    • Drahtbrucherkennung
    • Dual-Die-Temperatursensoren
    • Erkennung von Über-/Unterspannung bei der Akkupackversorgung
    • Automatische Diagnose während des Zellausgleichs
  • Kommunikation
    • Verbesserte Verkettungsschnittstelle mit SPI-Modi für 2 Mbit/s (einfach) und 4 Mbit/s (doppelt)
    • Umgekehrte MCU-Aufweckfunktion bei jedem Fehler
    • Transformator- oder Kondensator-Isolationsunterdrückung
    • EMI/EMV-optimiertes Design
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler
BQ79826Z-Q1 — 26-S-Batterieüberwachung u. -Balancer mit elektrochemischer Impedanzspektroskopie-Engine, Automob
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

BQ79826Q1EVM-086 — BQ79826Z-Q1 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat BQ79826Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 11.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos