BUF634ADDAEVM

Hochgeschwindigkeits-Puffer-Evaluierungsmodul mit 210 MHz und 250 mA

BUF634ADDAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BUF634ADDAEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den Hochgeschwindigkeitspuffer BUF634A im DDA-Gehäuse (8-polig, SO8 mit thermischem Pad). Das BUF634ADDAEVM verfügt über zwei BUF634AIDDA-Bausteine und wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Puffers auf schnelle Weise zu demonstrieren. Optional können die Puffer als Ausgänge für einen Dual-SOIC-Verstärker in einer Composite-Schleife konfiguriert werden. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Die Standardkonfiguration verwendet geteilte Stromversorgungen und Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der Subminiatur-Version A (SMA) mit einer Ausgangsimpedanz von 50 Ω für Standard-Prüfgeräte. Das EVM kann problemlos für andere Anschlüsse und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden. Für die TM-Audioeingangsbuchsen und eine 3,5-mm-Ausgangsbuchse ist auch eine Zweikanal-Pfadkonfiguration verfügbar.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung mit tragbaren Standard-Prüfgeräten
  • Umfasst Anschlüsse für Audioeingänge und -ausgänge
  • Die Platine bietet die Möglichkeit, eine Composite-Schleife mit einem Dual-SOIC-Operationsverstärker zu bilden
  • Konfigurierbar für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
BUF634A Highspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BUF634ADDAEVM — 210-MHz, 250-mA high-speed buffer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BUF634ADDAEVM 210-MHz, 250-mA high-speed buffer evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BUF634Axxx Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.12.2020
Zertifikat BUF634ADDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.08.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos