BUF634ADEVM

BUF634AD Hochgeschwindigkeits-Puffer-Evaluierungsmodul

BUF634ADEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das BUF634ADEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den BUF634A-Hochgeschwindigkeitspuffer im D-Gehäuse (SOIC, 8-polig). Das BUF634ADEVM verfügt über zwei BUF634A-Bausteine und wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Puffers schnell zu demonstrieren. Optional können die Puffer als Ausgänge für einen Dual-SOIC-Verstärker in einer Composite-Schleife konfiguriert werden. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Die Standardkonfiguration verwendet geteilte Stromversorgungen und Eingangs- und Ausgangsanschlüsse der Subminiatur-Version A (SMA) mit einer Ausgangsimpedanz von 50 Ω für Standard-Prüfgeräte. Das EVM kann problemlos für andere Anschlüsse und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden. Für die TM-Audioeingangsbuchsen und eine 3,5-mm-Ausgangsbuchse ist auch eine Zweikanal-Pfadkonfiguration verfügbar.

Merkmale
  • Einfache Evaluierung mit tragbaren Standard-Prüfgeräten
  • Umfasst Anschlüsse für Audioeingänge und -ausgänge
  • Die Platine bietet die Möglichkeit, eine Composite-Schleife mit einem Dual-SOIC-Operationsverstärker zu bilden
  • Konfigurierbar für den Betrieb mit einzelner oder geteilter Stromversorgung
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
BUF634A Highspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BUF634ADEVM — BUF634AD high speed buffer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BUF634ADEVM BUF634AD high speed buffer evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BUF634AD Evaluation module 18.02.2019
Zertifikat BUF634ADEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 30.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos