BUF802RGTEVM

BUF802-Evaluierungsmodul, Hochgeschwindigkeits-Eingangspuffer mit großer Bandbreite, 2,3-NV/√Hz, im

BUF802RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der BUF802RGTEVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Puffers auf einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM verfügt über zwei separate Schaltkreiskonfigurationen: Eine Composite-Schleife mit einem Präzisionsverstärker und eine eigenständige BUF802-Schaltung. Er kann mit Split- oder Einzelversorgungen verwendet werden und verfügt über SMA-Anschlüsse an analogen Ein- und Ausgängen für eine einfache Bedienung. Das Layout ist optimiert, um parasitäre Kopplung zu reduzieren und die beste Signaltreue über die gesamte Frequenz zu bieten.

Merkmale
  • Enthält eine eigenständige Geräteschaltung und eine Composite-Schleife mit Präzisionsverstärker
  • Potenziometer zum Trim-Offset des niederfrequenten Verbundpfads
  • Layout konfiguriert, um parasitäre Kopplung zu minimieren
  • Einfach zu handhabende SMA-Steckverbinder für alle Ein- und Ausgangssignale
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
BUF802 JFET-Eingangspuffer mit großer Bandbreite, 2,3 nV/√Hz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BUF802RGTEVM — BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BUF802RGTEVM BUF802 evaluation module high-speed, wide-bandwidth, 2.3-nV/√Hz, input buffer in RGT package

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide BUF802RGTEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat BUF802RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos