BYTES-3P-BE-AM6254

BYTES-3P-BE-AM6254

Jetzt bestellen

Überblick

Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0

The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible connectivity and networking options, powerful graphics and dual-display capabilities, flexibility to meet customer needs, small form factor, and secure boot for applications requiring high security.

Merkmale
  • 30 mm x 40 mm
  • 2x 60-pin + 2x 80-pin HDI connectors
  • 2-GB LPDDR4, 8-GB or 32-GB eMMC
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB 2.0 micro-AB (OTG)
  • 5-in LVDS display included in development kit 
  • Linux Yocto
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von bytes at work AG

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

Unterstützte Produkte und Hardware

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

Unterstützte Produkte und Hardware

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

Unterstützte Produkte und Hardware

byteDEVKIT-AM62x Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an bytes at work AG.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.