CAPTIVATE-EMC

Captivate™-Evaluierungsmodul zur kapazitiven Touch-Sensorik zur Prüfung der Störfestigkeit gegenüber

CAPTIVATE-EMC

Jetzt bestellen

Überblick

Die CAPTIVATE-EMC ist eine Evaluierungsplatine, mit der Entwickler die Leistung der CapTIvate™-Technologie hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit in Bezug auf Ihre Designdokumente auf einfache Weise evaluieren können. Das EVM enthält den CapTIvate-MCU MSP430FR2676 mit hardwarebeschleunigtem Frequenzsprungverfahren und Oversampling. Es zeigt, wie Hardware und Software entwickelt werden, die anspruchsvolle Systemtests bestehen auf leitungsgebundene HF-Störfestigkeit, schnelle Transienten- und Burst-Störfestigkeit bestehen und
Störfestigkeit gegenüber elektrostatischer Entladung.

Merkmale
  • MSP430FR2676-MCU mit kapazitiver CapTIvate-Touch-Sensortechnologie für rauschresistente HMIs
  • IEC61000–4-6 Störfestigkeit gegen leitungsgeführtes Rauschen
  • IEC61000–4-4 Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten/Burst
  • IEC61000-4-3 Störstrahlungsunempfindlichkeit 
  • IEC61000-4-2 Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung
  • Kommunizieren und experimentieren Sie mit dem CapTIvate Design Center mit Codegenerierungsfunktionen.
MCUs für die Sensorik
MSP430FR2675 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C MSP430FR2676 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

CAPTIVATE-EMC — Captivate™-Evaluierungsmodul zur kapazitiven Touch-Sensorik zur Prüfung der Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störungen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CAPTIVATE-EMC Captivate™-Evaluierungsmodul zur kapazitiven Touch-Sensorik zur Prüfung der Störfestigkeit gegenüber leitungsgeführten Störungen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide CAPTIVATE-EMC Evaluation Module (EVM) Getting Started Guide PDF | HTML 17.10.2019
Zertifikat CAPTIVATE-EMC EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MSPCAPTDSNCTR Captivate™ Design Center-GUI für MSP430-™-MCUs mit kapazitiver Sensorik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos