CC1020EMX_REFDES

CC1020EMX_REFDES

Designdateien

Überblick

The CC1020EMX reference design contains schematics and layout files for the CC1020EMX. The CC1020EMX is designed for easy connection to most MCU evaluation modules for quick and easy application development and testing. The reference design demonstrates good techniques for CC1020 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discreete impedance match network for a single ended 50 ohm SMA antenna connector and an external antenna switch that is used to achieve optimum RF sensitivity. The design contains two different partlists for operation in either the 433 MHz or 868 MHz frequency band.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Sub-1-GHz-Transceiver

CC1020 — Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC1020EMX Reference Design 31.01.2006

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos