CC2420EM_REFDES

CC2420EM_REFDES

Designdateien

Überblick

The CC2420EM reference design contains schematics and layout files for the CC2420EM evaluation module used in the CC2420DK development kit.

The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR017A.ZIP (245 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2420 — Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC2400EM Folded Dipole Reference Design 26.10.2007

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos