CC2430BALUN_REFDES

CC2430BALUN_REFDES

Designdateien

Überblick

The Anaren Balun Optimized for CC2430 Reference Design contains schematics and layout files for a module which has compatible pinout with the CC2430EM used in development kits. This reference design demonstrates how a chip balun can be implemented with CC2430 to make a compact design. This is a 2 layer reference design with a chip balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 Ω antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRR053A.ZIP (395 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2430 — System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Anaren balun optimized for CC2430 reference design 1.5 (Rev. A) 13.10.2009
Anwendungshinweis AN055 -- Anaren balun optimized for CC2430 (Rev. A) 13.10.2009
Benutzerhandbuch CC2400EM Folded Dipole Reference Design 26.10.2007

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos