CC2510EM_REFDES

CC2510EM_REFDES

Designdateien

Überblick

The CC2510EM reference design contains schematics and layout files for the CC2510EM evaluation module used in the CC2510-CC2511DK development kit.

The reference design demonstrates good techniques for CC2510 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a discrete balun and SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

CC2510 — 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher

Datenblatt: PDF
Weitere Drahtlosprodukte

CC2510F8 — Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC2510EM Reference Design 3.0 (Rev. C) 01.09.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos