CC2530-CC2591EM-RD

CC2530-CC2591EM-RD

Designdateien

Überblick

The CC2530-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2530-CC2591EM evaluation module used in the CC2530-CC2591EMK Evaluation Module Kit.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SWRC171.ZIP (1136 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2530 — Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

CC2591 — 2,4-GHz-Bereichserweiterung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) 16.12.2009

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
CC2530EM — CC2530EM-Referenzdesign

Designtools & Simulation

Berechnungstool
SMARTRFTM-STUDIO — SmartRF Studio

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos